Giunto a pressione Double Press a T con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox (Codici componente)

Giunto a pressione Double Press a T con funzione di sicurezza per tubi in acciaio inox
Raccordo per tubi in acciaio inox con funzione di sicurezza che utilizza materiale di tenuta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP-T-13
WP-T-20
WP-T-20X13
WP-T-25
WP-T-25X13
WP-T-25X20
WP-T-30
WP-T-30X13
WP-T-30X20
WP-T-30X25
WP-T-40
WP-T-40X13
WP-T-40X20
WP-T-40X25
WP-T-40X30
WP-T-50
WP-T-50X13
WP-T-50X20
WP-T-50X25
WP-T-50X30
WP-T-50X40
WP-T-60
WP-T-60X20
WP-T-60X25
WP-T-60X30
WP-T-60X40
WP-T-60X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Quantità (Diametro nominale Su) Diametro nominale (Su) 2

26.55 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-13-

25.83 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-20-

32.26 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T2013

41.52 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-25-

41.77 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T2513

41.83 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T2520

61.72 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-30-

65.86 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T3013

65.95 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T3020

66.08 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T3025

81.03 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-40-

87.64 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T4013

87.74 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T4020

87.82 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T4025

88.39 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T4030

100.48 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-50-

93.32 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T5013

93.42 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T5020

93.46 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T5025

94.04 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T5030

94.57 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T5040

135.90 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale-60-

131.23 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T6020

129.02 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T6025

129.47 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T6030

130.19 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T6040

130.38 €

1 7 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disugualeA T6050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Trattamento superficie NA
Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80 Metodo di esecuzione Stampato con funzione di sicurezza Unità ordinate 1 pz

Supporto tecnico