Raccordo a pressione JP, giunto J / riduttore per tubi in polietilene reticolato-polibutilene【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Raccordo a pressione JP, giunto J / riduttore per tubi in polietilene reticolato-polibutilene
Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JR-13X10
JR-16X10
JR-16X13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Diametro nominale 2

26.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1310

42.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1610

61.08 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Riduttore Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.5 Trattamento superficie N/A Temperatura d'esercizio massima(°C) 0::80
Metodo di esecuzione Stampato (Per tubo in resina reticolata) Unità ordinate Confezione A (Con 5 pz)

Supporto tecnico