Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRK-130 |
SK-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.88 € | 1 | 9 giorni | Con piastra fissa | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Gomma sintetica] Gomma termoresistente | Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica | Foro rotondo | 20 | 42 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
34.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con piastra fissa | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 42 | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 50(56) | Piastra superiore F1(mm) | 137 | Piastra superiore F2(mm) | 93 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 130 | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali