Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWBJAB-200
Codice componente
|
---|
UWBJAB-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.33 € | 1 | 14 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | 58 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Loading...
Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 112 | Piastra superiore F1(mm) | 140 | Piastra superiore F2(mm) | 140 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 200 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in acciaio inossidbile, con perno (e Doppio Freno) Modello JAB Dimensione 200 mm, il codice articolo è il seguente: UWBJAB-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWBJAB-200.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Eccentricità E(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PBDJAB-200 |
PBJAB-200 |
PJAB-200 |
PNAJAB-200 |
UWBSDJAB-200 |
UWBSJAB-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Eccentricità E (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.37 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | 58 | Carico pesante | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
176.65 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | 58 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
170.73 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | 58 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
164.54 € | 1 | 9 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 42 | 58 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
305.52 € | 1 | 14 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | Foro rotondo | 20 | 34 | 58 | Carico pesante | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
262.90 € | 1 | 14 giorni | Con piastra universale | 250 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | Foro rotondo | 20 | 34 | 58 | Carico pesante | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |