Raccordo per tubi flessibili, serie EB-2J (Codici componente)

Raccordo per tubi flessibili, serie EB-2J
  • Sconto volumi elevati
Japanese Industrial Standards JIS B 2352 (useful for the flexible pipe fittings of bellows shape A) standard. The simple structure consisting of a flange, short pipe, and bellows allows easy maintenance.

[Features]
It is the product with Japanese Industrial Standards JIS B 2352 (useful for the flexible pipe fittings of bellows shape A) standard.
· Free of packing, with no need for additional tightening nor replacement due to aging - and it's easy to maintain and manage.
▪ The structure is very simple due to the jointing of the flange, short pipes, and bellows.
▪ The pipes should be attached to the outer parts to prevent the damage to the bellows due to external shocks.
▪ To prevent fluid pressure loss, vibration, shock, and corrosion, etc., a stainless steel inner tube has been installed.
▪ It has excellent corrosion resistance and durability as the part that does get exposed to moisture is made from stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EB-2J-20A
EB-2J-25A
EB-2J-32A
EB-2J-40A
EB-2J-50A
EB-2J-65A
EB-2J-80A
EB-2J-100A
EB-2J-125A
EB-2J-150A
EB-2J-200A
EB-2J-250A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale tipo B (Tipo A)

412.28 €

1 10 giorni 3/4B(20A)

427.38 €

1 10 giorni 1B(25A)

484.01 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

563.83 €

1 10 giorni 1 1/2(B40A)

639.07 €

1 10 giorni 2B(50A)

751.75 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

975.77 €

1 10 giorni 3B(80A)

1,508.60 €

1 Disponibile 10 giorni 4B(100A)

1,607.25 €

1 10 giorni 5B(125A)

2,257.11 €

1 10 giorni 6B(150A)

3,068.83 €

1 10 giorni 8B(200A)

3,594.37 €

1 10 giorni 10B(250A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Profilo soffietti Fluidi applicabili Vapore / Acqua / Olio / Aria Tipi di parti di collegamento Flangia
Materiali parti a contatto liquido Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Materiale parti di collegamento Acciaio al carbonio Massima pressione di esercizio(MPa) 0.98
Flangia di collegamento Flangia JIS 10K Massima lunghezza di espansione e contrazione(mm) 70

Supporto tecnico