Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-1304G-65-SUS
Codice componente
|
---|
K-1304G-65-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.79 € | 1 | 6 giorni | 87.5 | 35.01~80.00 | 68 | Acciaio inox | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 53 | 41 | 69 | 57 | 65 | 20 | 75 | Carico medio | 30523 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali |
Si trova sulla pagina di ruota girevole inox stampato senza fermo K-1304G, il codice articolo è il seguente: K-1304G-65-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-1304G-65-SUS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K-1304G-150-N |
K-1304G-200-N |
K-1304G-50-SUS |
K-1304G-50-UR |
K-1304G-75-SUS |
K-1304G-75-UR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.32 € | 1 | 6 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Termoresistenza | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 142 | Carico medio | 30530 | ||
157.45 € | 1 | 10 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 333 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Termoresistenza | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 58 | 146 | Carico medio | 30531 | ||
70.70 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39 | Acciaio inox | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | 75 | Per carichi leggeri | 30522 | ||
74.81 € | 1 | 6 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 46 | 35 | 62 | 51 | 50 | 20 | 75 | Per carichi leggeri | 30525 | ||
94.01 € | 1 | 6 giorni | 92.5 | 35.01~80.00 | 78 | Acciaio inox | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 53 | 41 | 69 | 57 | 75 | 20 | 75 | Carico medio | 30524 | ||
92.64 € | 1 | 10 giorni | 92.5 | 35.01~80.00 | 78 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 53 | 41 | 69 | 57 | 75 | 20 | 75 | Carico medio | 30527 |