perno girevole per carichi pesanti con fermo K-100HBGS (Codici componente - Download CAD)

perno girevole per carichi pesanti con fermo K-100HBGS
Suitable for large and medium equipment, hand trucks, and wagons.

[Features]
· Can be used in combination with K-600HBR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-100HBGS-65-R

Codice componente
K-100HBGS-65-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.79 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio(mm) 92 Proprietà A basso profilo per carichi pesanti
Gamma carico ammesso(daN) 80.01~140.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 107
Materiale bozzello Gomma sintetica Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) 91 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 64
Lunghezza piastra L1(mm) 111 Larghezza piastra W1(mm) 86 Diam. rotella D(Ø) 65
Largh. bozzello(mm) 36 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Per carichi pesanti
CD prodotto 30089

Supporto tecnico