Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187.28 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 40 | 1148.00 | 82 | |
187.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 1190 | 85 | |
258.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 55 | 1190 | 85 | |
205.33 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 40 | 1330 | 95 | |
205.33 € | 1 | 24 giorni | 40 | 1344 | 96 | ||
205.33 € | 1 | 15 giorni | 40 | 1400 | 100 | ||
283.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 55 | 1400 | 100 | |
461.99 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 85 | 1540.00 | 110 | |
220.98 € | 1 | 15 giorni | 40 | 1568 | 112 | ||
472.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 85 | 1610.00 | 115 | |
238.23 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 40 | 1638.00 | 117 | |
418.04 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 70 | 1680 | 120 | |
238.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 1736 | 124 | |
418.04 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 70 | 1778.00 | 127 | |
246.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 1890.00 | 135 | |
339.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 55 | 1890.00 | 135 | |
370.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 60 | 1890.00 | 135 | |
525.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 85 | 1890.00 | 135 | |
260.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 2002.00 | 143 | |
359.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 55 | 2002.00 | 143 | |
263.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 2100 | 150 | |
463.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 70 | 2100 | 150 | |
211.39 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 30 | 2198.00 | 157 | |
274.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 2198.00 | 157 | |
379.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 55 | 2198.00 | 157 | |
386.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 55 | 2310.00 | 165 | |
597.71 € | 1 | 15 giorni | 85 | 2310.00 | 165 | ||
225.24 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 30 | 2450.00 | 175 | |
402.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 55 | 2450.00 | 175 | |
299.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 2590.00 | 185 | |
642.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 85 | 2590.00 | 185 | |
686.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 85 | 2800 | 200 | |
342.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 40 | 2940.00 | 210 | |
472.30 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 55 | 2940.00 | 210 | |
502.67 € | 1 | 24 giorni | 55 | 3360.00 | 240 | ||
778.32 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 85 | 3360.00 | 240 | |
562.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 60 | 3500.00 | 250 | |
798.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 85 | 3500.00 | 250 | |
405.91 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 40 | 3850.00 | 275 | |
617.55 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 55 | 4326.00 | 309 | |
174.31 € | 1 | 9 giorni | 40 | 966 | 69 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | EV14M | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile EV Belt |
Belt pitch(mm) | 14.0 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali