Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | Belt width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 2.5 | 61.50 | 41 | 2.5 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 3 | 61.50 | 41 | 3 | |
5.52 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 4 | 69.00 | 46 | 4 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 3 | 87.00 | 58 | 3 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 3 | 90 | 60 | 3 | |
5.52 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 4 | 103.50 | 69 | 4 | |
5.52 € | 1 | 6 giorni | 4 | 109.50 | 73 | 4 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | 112.50 | 75 | 3 | |
5.52 € | 1 | 6 giorni | 4 | 112.50 | 75 | 4 | ||
3.70 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 2 | 114 | 76 | 2 | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 2.5 | 114 | 76 | 2.5 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 3 | 114 | 76 | 3 | |
5.52 € | 1 | 6 giorni | 4 | 114 | 76 | 4 | ||
4.51 € | 1 | 35 giorni | 2.5 | 123 | 82 | 2.5 | ||
5.10 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | 135 | 90 | 3 | |
5.10 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | 165.00 | 110 | 3 | |
5.80 € | 1 | 20 giorni | 4 | 165.00 | 110 | 4 | ||
5.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 | 168 | 112 | 3 | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 2 | 189 | 126 | 2 | |
4.73 € | 1 | 35 giorni | 2.5 | 189 | 126 | 2.5 | ||
5.62 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 3 | 189 | 126 | 3 | |
6.41 € | 1 | 6 giorni | 4 | 189 | 126 | 4 | ||
6.41 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 190.50 | 127 | 4 | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | 204 | 136 | 3 | |
6.41 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 207 | 138 | 4 | |
6.41 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 225 | 150 | 4 | |
6.41 € | 1 | 94 giorni | 4 | 240 | 160 | 4 | ||
5.71 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | 246 | 164 | 3 | |
6.63 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 246 | 164 | 4 | |
4.11 € | 1 | 20 giorni | 2 | 258 | 172 | 2 | ||
4.89 € | 1 | 35 giorni | 2.5 | 258 | 172 | 2.5 | ||
4.11 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 2 | 267 | 178 | 2 | |
4.89 € | 1 | 35 giorni | 2.5 | 267 | 178 | 2.5 | ||
6.63 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 267 | 178 | 4 | |
6.78 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 303 | 202 | 4 | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 360 | 240 | 4 | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 366 | 244 | 4 | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 4 | 390 | 260 | 4 | |
4.51 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 2 | 405 | 270 | 2 | |
8.62 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 | 820.50 | 547 | 4 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 1.5GT | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile GT Belt |
Belt pitch(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Belt width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali