Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1090-D5GT-25 |
1165-D5GT-15 |
1630-D5GT-9 |
375-D5GT-9 |
440-D5GT-15 |
570-D5GT-25 |
580-D5GT-9 |
770-D5GT-15 |
830-D5GT-9 |
830-D5GT-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.34 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 25 | 1090 | 218 | |
102.26 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 15 | 1165 | 233 | |
118.83 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 9 | 1630 | 326 | |
48.88 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 9 | 375 | 75 | |
81.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 15 | 440 | 88 | |
106.01 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 25 | 570 | 114 | |
59.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 9 | 580 | 116 | |
112.00 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 15 | 770 | 154 | |
72.98 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 9 | 830 | 166 | |
116.31 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 15 | 830 | 166 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Double (Both Faces) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 5GT | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile GT Belt |
Belt pitch(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali