NPT Giunto N / Nipplo (Codici componente)

NPT Giunto N / Nipplo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Various NPT screw fittings that conform to of America pipe taper screw standard standards are available with fast delivery dates. Converters for JIS standard PT screws also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-N-8A
NPT-N-10A
NPT-N-10A-SU4
NPT-N-15A
NPT-N-15A-SU4
NPT-N-20A
NPT-N-20A-SU4
NPT-N-25A
NPT-N-25A-SU4
NPT-N-32A
NPT-N-32A-SU4
NPT-N-40A
NPT-N-40A-SU4
NPT-N-50A
NPT-N-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

14.07 €

6.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

15.06 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

22.01 €

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

17.04 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

29.86 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

20.09 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

34.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

23.37 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

35.28 €

17.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

24.77 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

80.14 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

29.02 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

99.91 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

40.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

107.09 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico