Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/4B(8A) | ||
29.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
13.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/8B(10A) | ||
29.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
15.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1/2B(15A) | ||
29.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
18.00 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 3/4B(20A) | ||
35.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
21.27 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1B(25A) | ||
45.67 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | ||
21.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/4B(32A) | ||
60.16 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
27.70 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 1 1/2B(40A) | ||
104.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
33.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio | 2B(50A) | ||
115.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Tappo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | NPT (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Spessore corpo principale | Sch.80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali