Giunto NPT 4P / Presa quadra (Codici componente)

Giunto NPT 4P / Presa quadra
  • Sconto volumi elevati
Various fittings of the NPT screws of the taper screw standard for American pipes are available with rapid delivery.
There is also a lineup of conversion products of JIS standard PT screws available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPT-4P-8A
NPT-4P-8A-SU4
NPT-4P-10A
NPT-4P-10A-SU4
NPT-4P-15A
NPT-4P-15A-SU4
NPT-4P-20A
NPT-4P-20A-SU4
NPT-4P-25A
NPT-4P-25A-SU4
NPT-4P-32A
NPT-4P-32A-SU4
NPT-4P-40A
NPT-4P-40A-SU4
NPT-4P-50A
NPT-4P-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

10.66 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)

27.45 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)

22.33 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

3.59 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)

30.21 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

17.01 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)

37.13 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

26.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)

77.73 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

30.42 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)

85.39 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

36.07 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)

120.91 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

47.37 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)

156.41 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura maschio) Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico