Giunto speciale per tubi SW RM / inserto 2-stadi (Codici componente)

Giunto speciale per tubi SW RM / inserto 2-stadi
Many unique fittings are available. The insert fitting supports two insert steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWRM-15AX8A
SWRM-15AX8A-SU4
SWRM-20AX8A
SWRM-20AX8A-SU4
SWRM-20AX10A
SWRM-20AX10A-SU4
SWRM-25AX8A
SWRM-25AX8A-SU4
SWRM-25AX10A
SWRM-25AX10A-SU4
SWRM-25AX15A
SWRM-25AX15A-SU4
SWRM-32AX10A
SWRM-32AX10A-SU4
SWRM-32AX15A
SWRM-32AX15A-SU4
SWRM-32AX20A
SWRM-32AX20A-SU4
SWRM-40AX10A-SU4
SWRM-40AX15A
SWRM-40AX15A-SU4
SWRM-40AX20A
SWRM-40AX20A-SU4
SWRM-40AX25A
SWRM-40AX25A-SU4
SWRM-50AX15A
SWRM-50AX15A-SU4
SWRM-50AX20A
SWRM-50AX20A-SU4
SWRM-50AX25A
SWRM-50AX25A-SU4
SWRM-50AX32A
SWRM-50AX32A-SU4
SWRM-65AX15A
SWRM-65AX20A
SWRM-65AX25A
SWRM-65AX32A
SWRM-65AX40A
SWRM-80AX15A
SWRM-80AX20A
SWRM-80AX25A
SWRM-80AX32A
SWRM-80AX40A
SWRM-80AX50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Misura Misura (2a estremità) D.E. tubo applicabile
(mm)
D.E. tubo applicabile seconda estremità
(mm)

12.78 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)1/4B(8A)21.713.8

18.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/4B(8A)21.713.8

13.48 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)1/4B(8A)27.213.8

22.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)1/4B(8A)27.213.8

13.48 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)3/8B(10A)27.217.3

22.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/8B(10A)27.217.3

14.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)1/4B(8A)34.013.8

28.31 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1/4B(8A)34.013.8

14.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)3/8B(10A)34.017.3

28.31 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)3/8B(10A)34.017.3

14.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)1/2B(15A)34.021.7

28.31 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1/2B(15A)34.021.7

16.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)3/8B(10A)42.717.3

37.49 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)3/8B(10A)42.717.3

16.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)1/2B(15A)42.721.7

37.49 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1/2B(15A)42.721.7

16.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)3/4B(20A)42.727.2

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)3/4B(20A)42.727.2

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)3/8B(10A)48.617.3

19.84 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)1/2B(15A)48.621.7

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1/2B(15A)48.621.7

19.84 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)3/4B(20A)48.627.2

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)3/4B(20A)48.627.2

19.84 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)1B(25A)48.634.0

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1B(25A)48.634.0

26.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)1/2B(15A)60.521.7

69.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)1/2B(15A)60.521.7

26.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)3/4B(20A)60.527.2

69.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)3/4B(20A)60.527.2

26.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)1B(25A)60.534.0

69.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)1B(25A)60.534.0

26.19 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)1 1/4B(32A)60.542.7

69.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)1 1/4B(32A)60.542.7

45.32 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2 1/2B(65A)1/2B(15A)76.321.7

45.28 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2 1/2B(65A)3/4B(20A)76.327.2

45.32 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2 1/2B(65A)1B(25A)76.334.0

45.32 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)76.342.7

45.32 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)76.348.6

58.50 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3B(80A)1/2B(15A)89.121.7

58.50 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3B(80A)3/4B(20A)89.127.2

58.50 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3B(80A)1B(25A)89.134.0

58.50 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3B(80A)1 1/4B(32A)89.142.7

58.50 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3B(80A)1 1/2B(40A)89.148.6

58.50 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3B(80A)2B(50A)89.160.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Altro Trattamento superficie NA
Spessore nominale SCH80 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Pressione di esercizio massima(MPa) 12

Supporto tecnico