Giunto speciale per tubi (NPTXPTS) / Presa (Codici componente)

Giunto speciale per tubi (NPTXPTS) / Presa
[Features]
▪ NPT screws compliant with taper screw standards for America tubes and conversion sockets of PT screws of JIS standards.
▪ Nipples are also provided (NPTXPTN).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPTXPTS-8A
NPTXPTS-8A-SU4
NPTXPTS-10A
NPTXPTS-10A-SU4
NPTXPTS-15A
NPTXPTS-15A-SU4
NPTXPTS-20A
NPTXPTS-20A-SU4
NPTXPTS-25A
NPTXPTS-25A-SU4
NPTXPTS-32A
NPTXPTS-32A-SU4
NPTXPTS-40A
NPTXPTS-40A-SU4
NPTXPTS-50A
NPTXPTS-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

14.89 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

45.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/4B(8A)

14.89 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

45.95 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)3/8B(10A)

18.43 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

51.04 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

21.96 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

61.20 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

25.49 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

89.17 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

29.02 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

94.26 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

36.07 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

128.01 €

1 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

50.20 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

175.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 NPT (Filettatura femmina) Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico