Giunto speciale per tubature, SW UB / giunzione modello B (Codici componente)

Giunto speciale per tubature, SW UB / giunzione modello B
All kinds of unique fittings are also available. An insert (SW) and screw-in (PT) union screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-UB-8A
SW-UB-8A-SU4
SW-UB-10A
SW-UB-10A-SU4
SW-UB-15A
SW-UB-15A-SU4
SW-UB-20A
SW-UB-20A-SU4
SW-UB-25A
SW-UB-25A-SU4
SW-UB-32A
SW-UB-32A-SU4
SW-UB-40A
SW-UB-40A-SU4
SW-UB-50A
SW-UB-50A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Misura D.E. tubo applicabile
(mm)

31.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)13.8

81.96 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)13.8

31.14 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)17.3

81.96 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)17.3

40.31 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)21.7

95.39 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)21.7

48.79 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)27.2

91.90 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)27.2

55.85 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)34.0

117.94 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)34.0

85.79 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)42.7

233.37 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

123.86 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)48.6

334.00 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

212.65 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio2B(50A)60.5

437.60 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Raccordo maschio/femmina Tubazioni multipunto - collegamento tubo di diramazione Inserimento
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH80 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Pressione di esercizio massima(MPa) 12

Supporto tecnico