Giunto speciale per tubature, SW UC / giunzione modello C (Codici componente)

Giunto speciale per tubature, SW UC / giunzione modello C
A variety of unique fittings are also available. A threaded union for inserting (SW) and threading in (PT).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-UC-8A
SW-UC-8A-SU4
SW-UC-10A
SW-UC-10A-SU4
SW-UC-15A
SW-UC-15A-SU4
SW-UC-20A
SW-UC-20A-SU4
SW-UC-25A
SW-UC-25A-SU4
SW-UC-32A
SW-UC-40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Misura D.E. tubo applicabile
(mm)

47.67 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/4B(8A)13.8

224.92 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)13.8

47.67 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/8B(10A)17.3

239.47 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)17.3

73.92 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1/2B(15A)21.7

275.52 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)21.7

85.68 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio3/4B(20A)27.2

386.82 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)27.2

95.91 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1B(25A)34.0

553.78 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)34.0

138.28 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/4B(32A)42.7

162.95 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio1 1/2B(40A)48.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Raccordo maschio/femmina Tubazioni multipunto - collegamento tubo di diramazione Inserimento
Trattamento superficie NA Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Pressione di esercizio massima(MPa) 12
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico