Giunto speciale per tubi, (Codici componente)

Giunto speciale per tubi,
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An AP/air bleed valve special fitting for pipes—manufactured by Fuji Special Inc., with an excellent track record for high-pressure fittings requiring high quality.
· Materials: stainless steel
· Working fluid: water, steam, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-8A-SU6
AP-10A-SU6
AP-15A-SU6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale

47.49 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

29.98 €

18.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)

57.42 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Valvola Spessore corpo principale Sch.80
Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua, vapore, olio Massima pressione di esercizio(MPa) 12
Tipi di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico