JUNFLON Tubo (Tubo in fluoropolimero) JUNFLON tubo FT (Tubo a spirale in fluoropolimero PFA) (Codici componente)

JUNFLON Tubo (Tubo in fluoropolimero) JUNFLON tubo FT (Tubo a spirale in fluoropolimero PFA)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
·A fitting with a superior heat/low-temperature resistance.
· Non-load continuous operating temperatures: PFA < -65–260℃/FEP < -65–200℃.
· Inert to most of chemicals and solvents.
· This fitting has superior weather resistance and resistance to ageing.
· Adhesion-resistant and easy to keep clear.
· Flame retardant.
· Superior electrical characteristics.
· No risk of toxic substance elution.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FT-04
FT-06
FT-08
FT-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. tubo
(Ø)
D.I. [Distinzione]

51.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4Fino a 42Fino a 2

79.54 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4

127.67 €

1 31 giorni 8Fino a 86Fino a 6

156.00 €

1 12 giorni 10Fino a 108Fino a 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio idraulico multiuso Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla corrosione / Tipo antistatico / Resistenza all'acqua / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza chimica Colore Traslucido (colore naturale)
Materiale, fluororesina Fluoropolimero Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -65::180

Supporto tecnico