JUNRON Tubo spirale (Tobo protezione schiacciamento) Junron SE (Tubo spirale Polietilene) (Codici componente)

JUNRON Tubo spirale (Tobo protezione schiacciamento) Junron SE (Tubo spirale Polietilene)
  • Sconto volumi elevati
Enables quick and easy bundling operations. Wires and pipes can be pulled out from anywhere, forming reliable wire and pipe assemblies. Excellent wear resistance and flexibility. Can be used multiple times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE-04-BK-100
SE-04-W-100
SE-06-BK-100
SE-06-W-100
SE-08-BK-100
SE-08-W-100
SE-10-BK-100
SE-10-W-100
SE-12-BK-50
SE-12-W-50
SE-15-BK-50
SE-15-W-50
SE-18-BK-25
SE-18-W-25
SE-24-BK-25
SE-24-W-25
SE-29-BK-25
SE-29-W-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno prima della contrazione (minima)
(mm)
Colore Lunghezza striscia standard
(m)
Diametro esterno D
(mm)
D.I. D
(mm)

38.02 €

1 10 giorni 2.6Nero1004.22.6

38.02 €

1 Disponibile 10 giorni 2.6Bianco latte1004.22.6

52.51 €

1 10 giorni 4Nero10064

52.51 €

1 10 giorni 4Bianco latte10064

57.94 €

1 10 giorni 6Nero10086

57.94 €

1 10 giorni 6Bianco latte10086

66.99 €

1 10 giorni 8Nero100108

66.99 €

1 10 giorni 8Bianco latte100108

57.94 €

1 10 giorni 9Nero50129

57.94 €

1 10 giorni 9Bianco latte50129

63.01 €

1 12 giorni 13Nero501513

57.94 €

1 10 giorni 13Bianco latte501513

53.86 €

1 10 giorni 15Nero251815

53.86 €

1 10 giorni 15Bianco latte251815

77.86 €

1 10 giorni 20Nero252420

77.86 €

1 10 giorni 20Bianco latte252420

99.58 €

1 10 giorni 25Nero252925

99.58 €

1 10 giorni 25Bianco latte252925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polietilene Ritardante di fiamma N/A

Supporto tecnico