Giunto ad attacco rapido Junron, giunto ad attacco rapido ultra piccolo, tipo MMS (Codici componente)

Giunto ad attacco rapido Junron, giunto ad attacco rapido ultra piccolo, tipo MMS
  • Sconto volumi elevati
It is small and sturdy with excellent circulation features. The socket side automatically opens and closes with the attachment/removal operation.

[Features]
· Ultra small ideal one-touch coupling developed for the plastic tube.
· Product has simple construction, with one-touch attachment and removal possible.
· Because the plug of the O-ring and the side of the socket valve are sealed, co-vibration and impact become stronger and durability is also excellent when assembled and disassembled.
· Compact but robust and excellent flow property.
· Automatically opens and closes with attachment/removal operation on the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMS-F1/4
MMS-F1/8
MMS-M1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo giunto S
(mm)
Misura vite

17.51 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femmina/maschio16Rc1/4

16.71 €

1 6 giorni Filettatura femmina/maschio12Rc1/8

16.71 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura maschio12R1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina) Materiale O-ring Gomma fluorurata
Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Pressione di esercizio(MPa) ::0.88

Supporto tecnico