Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura sinistrorsa femmina Modello forgiato in 4 pezzi PRL (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura sinistrorsa femmina Modello forgiato in 4 pezzi PRL
Also referred to as "Insert type," the construction features two insert pieces that are press-fitted in the body head end face from both sides. Assembly of the 4 piece rod end bearing is simple and economical, as it does not require spherical bearings like the 3 piece rod end. The body is made from S48C equivalent, providing relatively high tensile strength of 568N/mm┣sup┫2┣/sup┫ and a copper alloy insert offers resistance to seizure. This rod end bearing is widely used for construction and general industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRL18

Codice componente
PRL18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.70 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Materiale corpo principale Acciaio al carbonio
Vite di collegamento M M18 Diametro interno(Ø) 18 Profilo filettatura di collegamento Filettatura femmina
Direzione filettatura di collegamento Vite sinistra Materiale sfera Acciaio Materiale tubo anima Lega di rame
Gamma di temperature di esercizio(℃) -::- Coefficiente di carico statico radiale(N) 46280 Coefficiente di carico(kN) -
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) 15 Metodo di lubrificazione Lubrificazione Materiale resina (dettaglio) -

Si trova sulla pagina di Cuscinetti per estremitá dell'asta filettatura sinistrorsa femmina Modello forgiato in 4 pezzi PRL, il codice articolo è il seguente: PRL18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRL18.

Supporto tecnico