Acciaio inossidabile 2.94 Mpa Modello filettato Dadi per pannello Valvola d'interruzione a spillo (Codici componente)

Acciaio inossidabile 2.94 Mpa Modello filettato Dadi per pannello Valvola d'interruzione a spillo
[Features]
· The body is strong, cast, and compact thanks to a bonnet-less shape.
· The valve is needle-shaped , the flow rate can be adjusted.
· Fujikin's proprietary combined packing and design prioritize operability and provide a structure with low handle torque and high sealing properties.
· The handle is shaped in an easy-to-operate manner with a drip hole, and the standard coating color is metallic blue.
· A valve opening fixing version (with propeller nut) is current in production due to customer demand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UH-13PB-R
UH-13PC-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. orifizio
(φmm)
Superficie terminale pannello, interasse tubo di collegamento
(mm)
Spessore pannello T (Max)
(mm)

107.48 €

1 6 giorni 1/4B1/4B4058.05.09.55.5

139.07 €

1 6 giorni 3/8B3/8B45616.411.56.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A sfera Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche / Vapore
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::2.94
Diam. maniglia D(Ø) 48.0 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Diametro apertura pannello(φ) 16.5
Spessore pannello T (Min)(mm) 1.5

Supporto tecnico