• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote a innestos 420EX / 415EX diametro ruota 85-150 mm (Codici componente)

ruote a innestos 420EX / 415EX diametro ruota 85-150 mm
  • Sconto volumi elevati
A pipe-mounted caster that can be easily installed and removed using a dedicated wrench. Ideal for lightweight transport equipment such as wagons, racks, hand trucks, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4153EX-R100

Codice componente
4153EX-R100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Diametro esterno innesto T
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

24.37 €

1 11 giorni 126Con finecorsa di scorrimento50Gomma-1002783325219RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente EX

Supporto tecnico