Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4153EX-MC150
Codice componente
|
---|
4153EX-MC150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro esterno innesto T (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.41 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 52 | 19 | MC | Rotella integrata in nylon MC |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | EX |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro esterno innesto T(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali