Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
320SA-N75
Codice componente
|
---|
320SA-N75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 97 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Vite T o foro filettato M | M16×2,0 | Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 40 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | SA |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali