Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
420FAS-PH150
Codice componente
|
---|
420FAS-PH150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.40 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida | Orientabile/fissa | Orientabile/fissa | Note speciali | Ruota con controllo della direzione |
Codice componente | FAS |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali