Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
740MA-CLB100 |
740MA-FR100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale bozzello | Larghezza carrello (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.63 € | 1 | 13 giorni | Elastomero | 27 | CLB | Rotella in PP rivestita in elastomero con cuscinetti a sfere radiali | ||
12.38 € | 1 | 13 giorni | Gomma | 30 | FR | Rotella in PP rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 126 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso 1 pz(daN) | 50 | Materiale raccordo | Resina |
Vite T o foro filettato M | M12×1,75 | Diam. rotella D(Ø) | 100 | Raggio di rotazione(mm) | 83 |
Categoria di carico | Carico leggero | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 32 | Lunghezza assiale L(mm) | 20 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Resina | Orientabile/fissa | Orientabile | Note speciali | Ruota per carrello per la spesa |
Codice componente | MA |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Larghezza carrello(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali