Inserto per raccordi a doppia virola DTI (Codici componente - Download CAD)

Inserto per raccordi a doppia virola DTI
The double ferrule type tube fittings insert (Saw Blade) is DTI manufactured by Ihara Science who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DTI6M-4MSS

Codice componente
DTI6M-4MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.63 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Inserto Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox D.E. tubo applicabile(Ø) 6
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)(Ø) 4 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600 Lunghezza L(mm) 11.9

Si trova sulla pagina di Inserto per raccordi a doppia virola DTI, il codice articolo è il seguente: DTI6M-4MSS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTI6M-4MSS.

Supporto tecnico