Connettore saldato per raccordo per tubi maschio a doppia virola MDCB (Codici componente)

Connettore saldato per raccordo per tubi maschio a doppia virola MDCB
The double ferrule type tube fittings male pipe welded connector is MDCB manufactured by Ihara Science who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDCB8M-8SS
MDCB10M-8SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

30.95 €

1 7 giorni 845.6

36.32 €

1 7 giorni 1046.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)(Ø) 1/2 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico