Gomito femmina raccordo per tubi a doppia virola DLF (Codici componente - Download CAD)

Gomito femmina raccordo per tubi a doppia virola DLF
The double ferrule type tube fittings female elbow is DLF made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLF4-R4SS
DLF6-2SS
DLF6-R6SS
DLF10-R8SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura nominale vite Lunghezza L
(mm)

42.13 €

1 49 giorni 1/4Rc1/430.0

41.07 €

1 7 giorni 3/8NPT1/830.5

63.18 €

1 8 giorni 3/8Rc3/833.7

101.90 €

1 49 giorni 5/8Rc1/238.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico