Raccordo di ripartizione per raccordi per tubi a doppia virola DSU (Codici componente)

Raccordo di ripartizione per raccordi per tubi a doppia virola DSU
The double ferrule type tube fittings partition union is DSU made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSU4SS
DSU6SS
DSU8SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

35.68 €

1 5 giorni 1/458.0

51.18 €

1 5 giorni 3/862.8

73.93 €

1 8 giorni 1/271.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto per ripartizione Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico