Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VN-4D-S |
VN-4PSW-S |
VN-4RF-S |
VN-6D-S |
VN-6MD-S |
VN-6PSW-S |
VN-6RF-S |
VN-8D-S |
VN-8MD-S |
VN-8PSW-S |
VN-8RF-S |
VN-10MD-S |
VN-12MD-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, tipo di attacco | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Diametro collegamento (mm) | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.44 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 6.35 | - | ||
109.32 € | 1 | 23 giorni | [Con presa saldata] Attacco a presa saldato | - | [Con presa saldata] Attacco a presa saldato | - | - | 1/4B | ||
94.44 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | - | - | ||
121.26 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 9.53 | - | ||
94.44 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 6 | - | ||
86.52 € | 1 | 23 giorni | [Con presa saldata] Attacco a presa saldato | - | [Con presa saldata] Attacco a presa saldato | - | - | 3/8B | ||
102.37 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | - | - | ||
133.74 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 12.7 | - | ||
110.07 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 8 | - | ||
94.44 € | 1 | 23 giorni | [Con presa saldata] Attacco a presa saldato | - | [Con presa saldata] Attacco a presa saldato | - | - | 1/2B | ||
94.44 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | - | - | ||
125.81 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 10 | - | ||
133.74 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | 12 | - |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::230 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::24.5 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, tipo di attacco
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Diametro collegamento(mm)
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali