Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, tipo di attacco | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Diametro collegamento (mm) | Tipo gambo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.94 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 3.18 | A disco | ||
84.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/8B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/8B | -10~230 | - | A disco | ||
84.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~230 | - | A disco | ||
99.94 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 6.35 | A disco | ||
84.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/4B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/4B | -10~230 | - | A disco | ||
84.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~230 | - | A disco | ||
107.30 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 9.53 | A disco | ||
99.94 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 6 | A disco | ||
88.61 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 3/8B | [Rc (R)] Femmina NPT | 3/8B | -10~230 | - | A disco | ||
88.61 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~230 | - | A disco | ||
112.78 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 12.7 | A disco | ||
80.63 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 8 | A disco | ||
99.67 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/2B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/2B | -10~230 | - | A disco | ||
99.67 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~230 | - | A disco | ||
107.30 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 10 | A disco | ||
112.78 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 12 | A disco | ||
87.00 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 3.18 | Tipo V | ||
93.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/8B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/8B | -10~230 | - | Tipo V | ||
93.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~230 | - | Tipo V | ||
87.00 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 6.35 | Tipo V | ||
93.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/4B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/4B | -10~230 | - | Tipo V | ||
93.13 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~230 | - | Tipo V | ||
98.53 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 9.53 | Tipo V | ||
87.00 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 6 | Tipo V | ||
99.26 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 3/8B | [Rc (R)] Femmina NPT | 3/8B | -10~230 | - | Tipo V | ||
99.26 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~230 | - | Tipo V | ||
99.44 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 12.7 | Tipo V | ||
91.36 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 8 | Tipo V | ||
86.68 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/2B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/2B | -10~230 | - | Tipo V | ||
86.68 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~230 | - | Tipo V | ||
94.72 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 10 | Tipo V | ||
99.44 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~230 | 12 | Tipo V | ||
95.58 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 3.18 | Con guarnizione flessibile | ||
80.52 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/8B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/8B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
80.52 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
95.58 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 6.35 | Con guarnizione flessibile | ||
102.39 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/4B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/4B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
80.52 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
104.17 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 9.53 | Con guarnizione flessibile | ||
95.58 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 6 | Con guarnizione flessibile | ||
83.57 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 3/8B | [Rc (R)] Femmina NPT | 3/8B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
85.90 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
107.94 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 12.7 | Con guarnizione flessibile | ||
100.35 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 8 | Con guarnizione flessibile | ||
95.26 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/2B | [Rc (R)] Femmina NPT | 1/2B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
95.26 € | 1 | 23 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~120 | - | Con guarnizione flessibile | ||
104.17 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 10 | Con guarnizione flessibile | ||
107.94 € | 1 | 23 giorni | Collegamento BI-LOK | - | Collegamento BI-LOK | - | -10~120 | 12 | Con guarnizione flessibile |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento corpo | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::20.5 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, tipo di attacco
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Diametro collegamento(mm)
Tipo gambo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali