Cinghia dentata / L / gomma / fibra di vetro / BANDO (Codici componente)

Cinghia dentata / L / gomma / fibra di vetro / BANDO
  • Sconto volumi elevati
Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
98L050
98L100
98L150
109L050
109L075
109L150
124L050
124L075
124L100
1294L075
1294L100
135L050
135L075
135L150
135L200
150L050
150L100
150L150
165L050
165L075
169L050
169L075
169L100
169L150
172L050
172L075
172L200
187L050
187L075
187L100
187L150
203L050
203L075
203L100
203L150
210L050
210L075
210L100
210L200
225L050
225L075
225L100
225L150
240L050
240L075
240L100
240L200
255L050
255L075
255L100
255L150
255L200
263L050
263L075
263L100
270L050
270L075
270L100
270L150
277L050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (pollici) Lunghezza della cintura
(Pollici)

16.15 €

1 13 giorni 0.59.8

28.32 €

1 15 giorni 19.8

41.95 €

1 13 giorni 1.59.8

16.15 €

1 14 giorni 0.510.9

22.36 €

1 14 giorni 0.7510.9

41.95 €

1 13 giorni 1.510.9

17.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.512.4

18.56 €

1 Stesso giorno

Stock

0.7512.4

28.32 €

1 13 giorni 112.4

92.55 €

1 14 giorni 0.75129.4

121.21 €

1 13 giorni 1129.4

16.93 €

1 6 giorni 0.513.5

22.95 €

1 14 giorni 0.7513.5

46.03 €

1 13 giorni 1.513.5

59.48 €

1 13 giorni 213.5

18.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.515.0

30.27 €

1 14 giorni 115.0

46.03 €

1 13 giorni 1.515.0

30.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.516.5

25.23 €

1 14 giorni 0.7516.5

18.58 €

1 6 giorni 0.516.9

25.23 €

1 13 giorni 0.7516.9

33.43 €

1 13 giorni 116.9

50.05 €

1 13 giorni 1.516.9

18.58 €

1 14 giorni 0.517.2

25.23 €

1 14 giorni 0.7517.2

65.02 €

1 13 giorni 217.2

30.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.518.7

25.23 €

1 14 giorni 0.7518.7

33.43 €

1 14 giorni 118.7

50.05 €

1 13 giorni 1.518.7

20.04 €

1 14 giorni 0.520.3

26.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.7520.3

36.35 €

1 14 giorni 120.3

54.37 €

1 13 giorni 1.520.3

20.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.521.0

27.59 €

1 14 giorni 0.7521.0

36.35 €

1 14 giorni 121.0

70.51 €

1 13 giorni 221.0

20.35 €

1 6 giorni 0.522.5

28.37 €

1 14 giorni 0.7522.5

37.44 €

1 14 giorni 122.5

56.02 €

1 14 giorni 1.522.5

21.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.524.0

29.29 €

1 14 giorni 0.7524.0

32.51 €

1 Stesso giorno

Stock

124.0

77.02 €

1 13 giorni 224.0

21.93 €

1 14 giorni 0.525.5

30.87 €

1 14 giorni 0.7525.5

33.64 €

1 Stesso giorno

Stock

125.5

60.94 €

1 15 giorni 1.525.5

79.02 €

1 13 giorni 225.5

22.91 €

1 14 giorni 0.526.3

32.10 €

1 14 giorni 0.7526.3

42.75 €

1 14 giorni 126.3

22.38 €

1 6 giorni 0.527.0

29.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.7527.0

42.75 €

1 13 giorni 127.0

64.04 €

1 13 giorni 1.527.0

23.51 €

1 14 giorni 0.527.7

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia L Tipologia Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici
Coppia di trasmissione Trasmissione coppia regolare

Supporto tecnico