Cinghia dentata / XXH / gomma / fibra di vetro / BANDO (Codici componente)

Cinghia dentata / XXH / gomma / fibra di vetro / BANDO
Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1400XXH300
800XXH500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Lunghezza circonferenza
(mm)

646.86 €

1 15 giorni 76.23556

672.68 €

1 14 giorni 1272032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia XXH Tipologia Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici
Coppia di trasmissione Coppia elevata

Supporto tecnico