Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HANWGHTB-ST3B-M5-10 |
HANWGHTB-ST-M5-10 |
HANWGHTB-STC-M5-10 |
HANWGHTB-STU-M5-10 |
HANWGHTB-SUS-M5-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | Materiale plastico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.13 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | Scatola/confezione | [POM] Delrin 500 | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [POM] Delrin 500 | ||
220.94 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 10 | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | [POM] Delrin 500 | ||
220.94 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 10 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | Scatola/confezione | [POM] Delrin 500 | ||
289.76 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 18 | [Non in dotazione] N/A | Scatola/confezione | [POM] Delrin |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Misura nominale vite (M) | 5 | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | N/A | Passo(mm) | 0.8 | Profilo punta | Punta piatta |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Materiale plastico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali