Vite autofilettante a testa rotonda piatta Phillips MRX, testa piatta (D=6) (Codici componente)

Vite autofilettante a testa rotonda piatta Phillips MRX, testa piatta (D=6)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Round flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Length L (mm)] 13 16 19 25 30 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDT-SUS-M4-16
CSPRDT-SUS-M4-19
CSPRDT-SUS-M4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1019

0.36 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico