Rondella di fermo Duracon® POM bianca (Codici componente)

Rondella di fermo Duracon® POM bianca
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin POM Polyacetal (Duracon®)
[Surface treatment] (details) none
"Duracon®" is a registered trademark of Polyplastics Co. Ltd. In Japan & worldwide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSC-POM-M4-5.1

Codice componente
WSC-POM-M4-5.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina Resina acetalica POM (Duracon)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Si trova sulla pagina di Rondella di fermo Duracon® POM bianca, il codice articolo è il seguente: WSC-POM-M4-5.1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSC-POM-M4-5.1.

Supporto tecnico