Rondella rotonda PPS (Codici componente)

Rondella rotonda PPS
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PPS (polyphenylene sulfide)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2 2.5
[External diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21 24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-PPS-M3
WS-PPS-M4
WS-PPS-M5
WS-PPS-M6
WS-PPS-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10330.57

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10440.89

0.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1055110

0.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10661.612.5

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10881.617

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PPS (solfuro di polifenilene)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico