Guarnizione, rondella SM (NBR) (Codici componente)

Guarnizione, rondella SM (NBR)
  • Sconto volumi elevati
For prevention of leak of gas and liquid from the bald tightened part. It has anti-vibration and anti-noise effects because the metal and rubber packing do not resonate with vibration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSPK-SUSSN-M10
WSPK-SUSSN-M12
WSPK-SUSSN-M16
WSPK-SUSSN-M20
WSPK-SUSSN-M24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M)

2.05 €

1 Disponibile 7 giorni 10.210

2.91 €

1 Disponibile 7 giorni 1412

4.67 €

1 Disponibile 7 giorni 18.416

11.17 €

1 Disponibile 7 giorni 2120

13.87 €

1 Disponibile 7 giorni 25.224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella di tenuta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) NA

Supporto tecnico