Rondella nera per foratura (Codici componente)

Rondella nera per foratura
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Fluid use
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 4 5 6
[Nominal designation (M)] 4 5 6
[Thickness t (mm)] 1.6 2.5 3.2
[External diameter (mm)] 8 11 13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-PL-M4
WS-PL-M5
WS-PL-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 441.68

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 552.511

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 663.213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Per fluidi Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico