Vite per foratura wafer Eleven【1-800 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPLWS-410-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 104.2[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

34.44 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.2[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

40.48 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.8[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Lunghezza L (mm) 13 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico