Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPNT-SUS-D4-19 |
CSPPNT-SUS-D5-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 19 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
80.24 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 35 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta conica | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali