Vite a testa esagonale con punta nuova【1-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa esagonale con punta nuova
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNTF-410-D5-19
HXNTF-410-D5-30
HXNTF-410-D5-35
HXNTF-410-D6-25
HXNTF-410-D6-75
HXNTF-ST3W-D5-13
HXNTF-ST3W-D5-16
HXNTF-ST3W-D5-19
HXNTF-ST3W-D5-25
HXNTF-ST3W-D5-35
HXNTF-ST3W-D5-65
HXNTF-ST3W-D6-19
HXNTF-ST3W-D6-25
HXNTF-ST3W-D6-30
HXNTF-ST3W-D6-40
HXNTF-ST3W-D6-50
HXNTF-ST3W-D6-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

175.40 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione

0.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10530[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

105.06 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione

133.59 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10675[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

115.81 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10513[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

94.13 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10516[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

103.67 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

56.19 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

68.43 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

70.29 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10565[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

94.04 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

69.13 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

68.99 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10630[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

77.33 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10640[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

98.54 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10650[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

2.19 €

1 6 giorni 106200[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta conica
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Applicazione Standard

Supporto tecnico