Vite con filettatura avvolta DNR LIVE, sede in acciaio【400 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite con filettatura avvolta DNR LIVE, sede in acciaio
[Detailed shape] Wrapper
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Steel
[Surface treatment] trivalent white
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Nominal designation (M)] 3.5 4.2
[Length (mm)] 25 32 41 50 75

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41

Codice componente
CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

46.45 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Rap Filettatura nominale (M) 4.2 Lunghezza L (mm) 41
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite con filettatura avvolta DNR LIVE, sede in acciaio, il codice articolo è il seguente: CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41.

Supporto tecnico