Viti TC con taglio a croce in PVDF (Codici componente)

Viti TC con taglio a croce in PVDF
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] PVDF
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PVDF
[Color] Semi-transparent
[Nominal Thread (M)] 3 4 5
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20 25
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNH-PVDF-M4-10

Codice componente
CSPPNH-PVDF-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 10
Materiale PVDF Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.7 Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PVDF Colore Semi-trasparente

Si trova sulla pagina di Viti TC con taglio a croce in PVDF, il codice articolo è il seguente: CSPPNH-PVDF-M4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNH-PVDF-M4-10.

Supporto tecnico