Bulloni esagonali PVDF (Codici componente)

Bulloni esagonali PVDF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] PVDF
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PVDF
[Color] Semi-transparent
[Nominal Thread (M)] 4 5 6 8 10 12
[Length L (mm)] 10 12 14 15 20 25 28 30 32 35 36 38 40 45 50 55 56 60 65 70
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNH-PVDF-M5-35
HXNH-PVDF-M6-15
HXNH-PVDF-M6-20
HXNH-PVDF-M6-35
HXNH-PVDF-M8-20
HXNH-PVDF-M10-30
HXNH-PVDF-M10-35
HXNH-PVDF-M10-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni 105350.8

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni 106151

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni 106201

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 106351

5.18 €

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108201.25

6.19 €

1.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010301.5

6.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1010351.5

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1010401.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale PVDF Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PVDF Colore Semi-trasparente

Supporto tecnico