Guarnizioni PS Penta per pressione idraulica (Codici componente)

Guarnizioni PS Penta per pressione idraulica
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is a rod-dedicated packing that is compatible with O-rings of the JIS B 2401 P series. This packing has better sealing properties than O-rings. Does not cause twisting or rolling damage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS-3
PS-4
PS-5
PS-6
PS-7
PS-8
PS-9
PS-10
PS-10A
PS-11.2
PS-12
PS-12.5
PS-14
PS-15
PS-16
PS-18
PS-20
PS-22
PS-22A
PS-22.4
PS-24
PS-25
PS-26
PS-28
PS-30
PS-31.5
PS-32
PS-35
PS-35.5
PS-36
PS-38
PS-40
PS-41
PS-42
PS-44
PS-45
PS-46
PS-50
PS-53
PS-58
PS-60
PS-63
PS-65
PS-70
PS-80
PS-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
D.I. d
(φ)
Larghezza H
(mm)

4.40 €

1 11 giorni 632

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 742

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 852

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 962

4.40 €

1 6 giorni 1072

4.40 €

1 11 giorni 1182

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 1292

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 13102

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 14102.9

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 15.211.22.9

4.68 €

3.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16122.9

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 16.512.52.9

4.85 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18142.9

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 19152.9

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 20162.9

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 22182.9

4.40 €

1 Disponibile 11 giorni 24202.9

4.40 €

1 11 giorni 26222.9

4.75 €

1 Disponibile 11 giorni 28224.3

4.75 €

1 Disponibile 11 giorni 28.422.44.3

4.70 €

2.59 €

1 Stesso giorno

Stock

30244.3

4.75 €

1 Disponibile 6 giorni 31254.3

4.75 €

1 Disponibile 11 giorni 32264.3

4.75 €

1 Disponibile 11 giorni 34284.3

4.75 €

1 Disponibile 11 giorni 36304.3

4.75 €

1 11 giorni 37.531.54.3

5.09 €

1 Disponibile 11 giorni 38324.3

5.09 €

1 Disponibile 11 giorni 41354.3

5.09 €

1 11 giorni 41.535.54.3

5.09 €

1 11 giorni 42364.3

5.09 €

1 Disponibile 11 giorni 44384.3

5.45 €

1 6 giorni 46404.3

5.76 €

1 11 giorni 47414.3

5.76 €

1 Disponibile 11 giorni 48424.3

6.15 €

1 11 giorni 50444.3

6.15 €

1 Disponibile 11 giorni 51454.3

6.15 €

1 11 giorni 52464.3

6.82 €

1 Disponibile 11 giorni 56504.3

7.89 €

1 Disponibile 11 giorni 63536.9

8.92 €

5.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

68586.9

10.83 €

1 11 giorni 70606.9

10.05 €

1 Disponibile 11 giorni 73636.9

10.41 €

1 Disponibile 11 giorni 75656.9

10.72 €

1 11 giorni 80706.9

12.18 €

1 Disponibile 11 giorni 90806.9

13.65 €

1 Disponibile 11 giorni 100906.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Movimento alternato Tipi di guarnizione Guarnizione asta Specifiche Standard

Supporto tecnico