Raccordo sanitario - Guarnizione - Virola GT - Guarnizione (per tubazioni gas ISO) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-EP-20A
GT-EP-25A
GT-EP-40A
GT-EP-50A
GT-EP-65A
GT-EP-80A
GT-EP-100A
GT-EP-125A
GT-EP-150A
GT-EP-200A
GT-NB-20A
GT-NB-25A
GT-NB-40A
GT-NB-50A
GT-NB-65A
GT-NB-80A
GT-NB-100A
GT-NB-125A
GT-NB-150A
GT-NB-200A
GT-PT-20A
GT-PT-25A
GT-PT-40A
GT-PT-50A
GT-PT-65A
GT-PT-80A
GT-PT-100A
GT-PT-125A
GT-PT-150A
GT-PT-200A
GT-SI-20A
GT-SI-25A
GT-SI-40A
GT-SI-50A
GT-SI-65A
GT-SI-80A
GT-SI-100A
GT-SI-125A
GT-SI-150A
GT-SI-200A
GT-VI-20A
GT-VI-25A
GT-VI-40A
GT-VI-50A
GT-VI-65A
GT-VI-80A
GT-VI-100A
GT-VI-125A
GT-VI-150A
GT-VI-200A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale Materiale guarnizione

1.75 €

1 Disponibile 9 giorni 103/4B(20A)EPDM

3.45 €

1 9 giorni 101B(25A)EPDM

3.98 €

1 9 giorni 101 1/2B(40A)EPDM

4.57 €

1 9 giorni 102B(50A)EPDM

5.36 €

1 9 giorni 102 1/2B(65A)EPDM

7.13 €

1 9 giorni 103B(80A)EPDM

9.09 €

1 Disponibile 9 giorni 104B(100A)EPDM

11.76 €

1 9 giorni 105B(125A)EPDM

16.27 €

1 Disponibile 9 giorni 106B(150A)EPDM

15.39 €

1 9 giorni 108B(200A)EPDM

1.54 €

1 Disponibile 9 giorni 103/4B(20A)NBR

2.33 €

1 Disponibile 9 giorni 101B(25A)NBR

2.68 €

1 9 giorni 101 1/2B(40A)NBR

3.48 €

1 9 giorni 102B(50A)NBR

4.19 €

1 9 giorni 102 1/2B(65A)NBR

5.19 €

1 9 giorni 103B(80A)NBR

6.32 €

1 Disponibile 9 giorni 104B(100A)NBR

8.15 €

1 9 giorni 105B(125A)NBR

10.36 €

1 9 giorni 106B(150A)NBR

11.76 €

1 9 giorni 108B(200A)NBR

11.41 €

1 9 giorni 103/4B(20A)PTFE

14.03 €

1 Disponibile 9 giorni 101B(25A)PTFE

15.39 €

1 9 giorni 101 1/2B(40A)PTFE

19.92 €

1 9 giorni 102B(50A)PTFE

26.25 €

1 Disponibile 9 giorni 102 1/2B(65A)PTFE

29.88 €

1 9 giorni 103B(80A)PTFE

37.11 €

1 9 giorni 104B(100A)PTFE

50.70 €

1 5 giorni 105B(125A)PTFE

62.46 €

1 5 giorni 106B(150A)PTFE

103.19 €

1 9 giorni 108B(200A)PTFE

1.99 €

1 Disponibile 9 giorni 103/4B(20A)Silicone

3.38 €

1 9 giorni 101B(25A)Silicone

5.45 €

1 9 giorni 101 1/2B(40A)Silicone

6.34 €

1 9 giorni 102B(50A)Silicone

7.38 €

1 9 giorni 102 1/2B(65A)Silicone

9.33 €

1 9 giorni 103B(80A)Silicone

10.36 €

1 9 giorni 104B(100A)Silicone

15.39 €

1 9 giorni 105B(125A)Silicone

19.92 €

1 9 giorni 106B(150A)Silicone

21.72 €

1 9 giorni 108B(200A)Silicone

10.87 €

1 Disponibile 9 giorni 103/4B(20A)Viton

12.97 €

1 9 giorni 101B(25A)Viton

14.49 €

1 9 giorni 101 1/2B(40A)Viton

19.92 €

1 9 giorni 102B(50A)Viton

20.82 €

1 9 giorni 102 1/2B(65A)Viton

30.78 €

1 9 giorni 103B(80A)Viton

105.01 €

1 9 giorni 104B(100A)Viton

74.23 €

1 9 giorni 105B(125A)Viton

92.33 €

1 9 giorni 106B(150A)Viton

105.01 €

1 9 giorni 108B(200A)Viton

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizione

Supporto tecnico